Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:51:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


89426-M
Axial-Zylinderrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager 894, einseitig wirkend, kombiniert aus K894, GS, WS

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 130 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 270 mm | Außendurchmesser |
T | 85 mm | Höhe |
Ca | 1.340.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 4.600.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 440.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 1.440 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 530 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 27,002 kg | Gewicht |
Abmessungen
D1 | 134 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 270 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
K89426-M | Axialrollenkranz | |
GS89426 | Gehäusescheibe | |
WS89426 | Wellenscheibe |