Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:57:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6230-J20C-C4
Rillenkugellager
Rillenkugellager 62..-J20C, einreihig, Stahlblechkäfig , Keramikbeschichtung
Produktinformationen


Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 150 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 270 mm | Außendurchmesser |
B | 45 mm | Breite |
Cr | 187.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 168.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 8.100 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.350 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.350 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 10,2 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 164 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 256 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 229,15 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 191,1 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 15,2 | Berechnungsfaktor |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | Ohne | Nicht gedichtet |
Käfig | JN | Stahlblech |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Maß-/Wärmestabilisierung | S1 | Ringe maßstabililisiert bis 200° |
Fett | Ohne | Lager nicht befettet |
Radialluft | C4 (Gruppe 4) | Lagerluft größer als C3 |
Beschichtung | J20C | Stromisolierung, Innenring Keramikbeschichtet |
Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
Eigenschaften