Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:33:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


61952-MA
Deep groove ball bearing
Deep groove ball bearing 619..-MA, single row, solid brass cage
Ersetzt
61952MA


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 260 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 360 mm | Außendurchmesser |
B | 46 mm | Breite |
Cr | 222.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 280.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 8.800 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.050 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.180 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 14,3 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 270,2 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 349,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 330,9 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 291,1 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 16,3 | Berechnungsfaktor |