Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:24:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


4209-BB-TVH
Rillenkugellager
Rillenkugellager 42..-BB-TVH, zweireihig, Kunststoffkäfig
Ersetzt
4209BB.TVH
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


n.r.
B | Designvariante | |
≈m | 0,532 kg | Gewicht |
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 45 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 85 mm | Außendurchmesser |
B | 23 mm | Breite |
Cr | 44.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 38.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.990 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 6.700 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 6.900 1/min | Bezugsdrehzahl |
Anschlussmaße
da min | 52 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 78 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 72,4 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 58,1 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 14,9 | Berechnungsfaktor |