Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:41:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 177,8 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 203,2 mm | Außendurchmesser |
B | 12,7 mm | Breite |
Cr | 14.900 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 23.700 N | Statische Tragzahl, radial |
nG | 2.950 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 0,6 kg | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
d1 | 187,2 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
D1 | 193,8 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
D2 | 196,5 mm | Borddurchmessser der schmalen Außenringseitenfläche |
α | 30 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.