Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:08:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



3311-BD-XL-C3
Schrägkugellager
Schrägkugellager 33..-BD-XL, zweireihig, X-life, Stahlblechkäfig
Ersetzt
3311-BD-C3
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 55 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 120 mm | Außendurchmesser |
B | 49,2 mm | Breite |
Cr | 116.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 88.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 6.100 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 5.800 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 5.900 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 2,31 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 66 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 109 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 103,3 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 106,78 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 78,77 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d2 | 76,35 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
a | 71,4 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 30 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern
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
2015-02-13 | Broschüre | OZS | Deutsch
Zweireihige Schrägkugellager
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden