Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:07:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

LOCKNUT-SOCKET-KM2
Nutmutter-Steckschlüssel
für Nutmuttern und Präzisions-Nutmuttern
Ersetzt
LOCKNUT.SOCKET.KM2
Vorzugsprodukt
Produktinformationen

Metrisch
Imperial
Abmessungen
d | 25,4 mm | |
D | 33 mm | |
D1 | 30 mm | |
L | 82 mm | |
l | 65 mm | |
T | 6 mm | |
a | 1/2" | Vierkant (inch) |
b | 3,5 mm | |
c | 21,6 mm | |
≈m | 0,2 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
KM2 | Passend für Nutmuttern | |
1 Stck. Steckschlüssel mit Sicherungsstift und Gummiring | Im Lieferumfang |
Downloads: