Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:56:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

EP-320S-HN-SET
Hydraulikpumpe, elektrisch
BETEX EP-320, 700 bar, nutzbares Ölvolumen 18 l, im Set mit Manometer, T-Stück, Schlauch, Kupplungen und Holzkiste
Produktinformationen

Metrisch
Imperial
Technische Daten
pmax | 700 bar | Maximaler Betriebsdruck |
V̇H0 | 9.500 cm³ | Fördervolumen/Minute, ohne Last |
V̇H350 | 980 cm³ | Fördervolumen/Minute @ 350 bar |
V̇H700 | 900 cm³ | Fördervolumen/Minute @ 700 bar |
Vmax | 20 l | Volumen des Ölbehälters |
Veff | 18 l | Nutzbare Ölmenge |
2 Pos./2-Wege | Ventiltyp | |
Halten/Rücklauf | Ventilfunktion | |
Schnellkupplung G¼ | Kupplung | |
U | 400 V | Betriebsspannung |
f | 50 – 60 Hz | Netzfrequenz |
I | 5 A | Stromstärke |
dreiphasig | Motortyp | |
PM | 1,48 kW | Motorleistung |
≈ 80 dB | Geräuschpegel @ 700 bar | |
56 kg | Gewicht Pumpe | |
≈m | 67,1 kg | Gewicht 1 |
Abmessungen
B | 198,5 mm | |
C | 365 mm | |
D | 330 mm | |
E | 627,5 mm | |
F | 365 mm | |
G | 330 mm | |
H | 3/8" NPT | |
J | 512 mm |
Zusätzliche Informationen
Motor thermisch geschützt, Fernbedienung mit 3 m Kabel, automatisches Überlastungsventil (700 bar) | Produktspezifika | |
bevorzugt in Kombination mit Hydraulikmuttern HYDNUT | Anwendung |
Verwandte Produkte
HYDNUT..-E
HYDNUT..-E-INCH
HYDNUT..-HEAVY |
Fußnoten
1

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Baureihe | EP | Elektrische Pumpe |
Version | HN | Für Anwendung mit Hydraulikmuttern |