Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:38:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


TSWWA25
Metrische Tragschienen
Vollprofil, für Befestigung von oben, mit einer Laufwelle; rostgeschütze Ausführung möglich

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
dLW | 25 mm | Wellendurchmesser |
BGR | 25 | Baugröße Tragschiene |
dLWTol | h6 | Durchmessertoleranz Welle |
h4 | 42 mm | Höhenmaß |
h4 tol | 0,02 mm | Höhenmaß Toleranz (obere) |
h4 tol | -0,02 mm | Höhenmaß Toleranz (untere) |
b | 60 mm | Tragköper-Breite Boden |
Lmax | 6.000 mm | Tragschienen-Länge |
Ltol max | 3 mm | Längen Toleranz (max) |
Ltol min | -3 mm | Längen Toleranz (min) |
≈m | 5,83 kg/m | Gewicht |
Anschlussmaße
aL min | 20 mm | Randabstand Bohrungen links (min) 1 |
aL max | 110 mm | Randabstand Bohrungen links (max) 1 |
aR min | 20 mm | Randabstand Bohrungen rechts (min) 1 |
aR max | 110 mm | Randabstand Bohrungen rechts (max) 1 |
b3 | 10,4 mm | Tragkörper-Breite Prisma |
b4 | 14 mm | Tragköper-Breite oben |
H8 | 6 mm | Tragkörper-Dicke Fuss |
jB | 42 mm | Bohrungen Breite Abstand |
jL | 120 mm | Bohrungen Länge Abstand |
K3 | 6,6 mm | Durchmesser Anschlußbohrung 2 |
K7 | M8x30 | Schraubengröße |
ms | 5,83 kg/m | Tragschiene Masse |
Fußnoten
1
Maße aL und aR sind von der Länge der Tragschiene abhängig..
2

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 25 |


Alle
Deutsch

2015-12-10 | Katalog | WF 1 | Deutsch
Wellenführungen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden