Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:25:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


TSWWA12
Metrische Tragschienen
Vollprofil, für Befestigung von oben, mit einer Laufwelle; rostgeschütze Ausführung möglich

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
dLW | 12 mm | Wellendurchmesser |
BGR | 12 | Baugröße Tragschiene |
dLWTol | h6 | Durchmessertoleranz Welle |
h4 | 28 mm | Höhenmaß |
h4 tol | 0,02 mm | Höhenmaß Toleranz (obere) |
h4 tol | -0,02 mm | Höhenmaß Toleranz (untere) |
b | 43 mm | Tragköper-Breite Boden |
Lmax | 6.000 mm | Tragschienen-Länge |
Ltol max | 3 mm | Längen Toleranz (max) |
Ltol min | -3 mm | Längen Toleranz (min) |
≈m | 1,93 kg/m | Gewicht |
Anschlussmaße
aL min | 20 mm | Randabstand Bohrungen links (min) 1 |
aL max | 69 mm | Randabstand Bohrungen links (max) 1 |
aR min | 20 mm | Randabstand Bohrungen rechts (min) 1 |
aR max | 69 mm | Randabstand Bohrungen rechts (max) 1 |
b3 | 5,4 mm | Tragkörper-Breite Prisma |
b4 | 9 mm | Tragköper-Breite oben |
H8 | 5 mm | Tragkörper-Dicke Fuss |
jB | 29 mm | Bohrungen Breite Abstand |
jL | 75 mm | Bohrungen Länge Abstand |
K3 | 4,5 mm | Durchmesser Anschlußbohrung 2 |
K7 | M4x25 | Schraubengröße |
ms | 1,93 kg/m | Tragschiene Masse |
Fußnoten
1

2

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 12 |


Alle
Deutsch

2015-12-10 | Katalog | WF 1 | Deutsch
Wellenführungen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden