Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:57:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL181888-E
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL1818..-E, vollrollig, 1-reihig, Stützlager, 1 Bord am Außenring, 2 Borde, Bauform SL18
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 440 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 540 mm | Außendurchmesser |
B | 46 mm | Breite |
Cr | 700.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.470.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 147.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 620 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 415 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 21,82 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 473,5 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
dc min | 473,5 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 506 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
De min | 517 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Freistichradius |
E | 517 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 4 mm | Axialer Verschiebeweg |
d1 | 473,5 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
D1 min | 506 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau