Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:36:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SK014-205-KRR-B
Einstell-Rillenkugellager
Einstell-Rillenkugellager SK..-KRR-B, sphärischer Außenring, Innenring mit Sechskantbohrung, beidseitig R-Dichtung


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
DSP | 52 mm | Außendurchmesser |
B | 25,4 mm | Breite |
Cr | 14.900 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 7.800 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 170,6 g | Gewicht |
Abmessungen
D1 | 42,6 mm | Außendurchmesser Dichtung |
C | 15 mm | Breite des Außenringes |
F | 26,2 mm | Maximaler Abstand Sechskantbohrung |
r | 0,13 mm | Durchmesser sechseckige Bohrung |
C2 | 16,7 mm | Breite über Dichtungen |
d1 | 33,8 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d | 22,225 mm | Schlüsselweite |
0,15 mm | Schlüsselweite oberes Abmaß | |
d | 22,225 mm | Schlüsselweite |
0,05 mm | Schlüsselweite unteres Abmaß |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,8 | Berechnungsfaktor |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch
Spannlager und Gehäuseeinheiten
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden