Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:11:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Technische Daten
Dmin | 850 mm | Außendurchmesser Lager, min. |
Dmax | 1.050 mm | Außendurchmesser Lager, max. |
500 kg | Gewicht Lager, max. | |
160 °C | Einsatztemperatur, max. | |
≈m | 6,85 kg | Gewicht |

Downloads: