Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:09:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Technische Daten
d | 45 mm | Innendurchmesser |
D | 85 mm | Außendurchmesser |
17 mm | Breite | |
≈m | 54 g | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
schlagfester Kunststoff | Werkstoff | |
IMPACT.SLEEVE-C | Passende Schlagbüchse |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Baureihe | IPT | IMPACT |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2024-05-8 | Technische Produktinformation | TPI 216 | Deutsch