Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:59:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

LOCKNUT-SOCKET-KM8
Nutmutter-Steckschlüssel
für Nutmuttern und Präzisions-Nutmuttern
Ersetzt
LOCKNUT.SOCKET.KM8
Vorzugsprodukt
Produktinformationen

Abmessungen
d | 58,6 mm | |
D | 68 mm | |
D1 | 30 mm | |
L | 82 mm | |
l | 58 mm | |
T | 9 mm | |
a | 1/2" | Vierkant (inch) |
b | 5,7 mm | |
c | 53,8 mm | |
≈m | 0,61 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
KM8 | Passend für Nutmuttern | |
ZMA25/58, ZMA35/58, ZM40 | Passend für Präzisions-Nutmuttern | |
1 Stck. Steckschlüssel mit Sicherungsstift und Gummiring | Im Lieferumfang |
Downloads: