Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:44:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

LOCKNUT-SOCKET-KM19
Nutmutter-Steckschlüssel
für Nutmuttern und Präzisions-Nutmuttern
Ersetzt
LOCKNUT.SOCKET.KM19
Vorzugsprodukt
Produktinformationen

Metrisch
Imperial
Abmessungen
d | 125,8 mm | |
D | 137 mm | |
D1 | 62 mm | |
L | 110 mm | |
l | 80 mm | |
T | 17 mm | |
a | 1" | Vierkant (inch) |
b | 9,5 mm | |
c | 118 mm | |
≈m | 3,01 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
KM19 | Passend für Nutmuttern | |
1 Stck. Steckschlüssel mit Sicherungsstift und Gummiring | Im Lieferumfang |
Downloads: