Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:51:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

LOCKNUT-SOCKET-KM18
Nutmutter-Steckschlüssel
für Nutmuttern und Präzisions-Nutmuttern
Ersetzt
LOCKNUT.SOCKET.KM18
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft

Abmessungen
d | 120,8 mm | |
D | 131 mm | |
D1 | 62 mm | |
L | 110 mm | |
l | 80 mm | |
T | 16 mm | |
a | 1" | Vierkant (inch) |
b | 9,5 mm | |
c | 113 mm | |
≈m | 2,9 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
KM18 | Passend für Nutmuttern | |
ZM90 | Passend für Präzisions-Nutmuttern | |
1 Stck. Steckschlüssel mit Sicherungsstift und Gummiring | Im Lieferumfang |
Downloads:


Alle
Deutsch

2024-05-8 | Technische Produktinformation | TPI 216 | Deutsch