Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:33:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

LOCKNUT-HOOK-KM12-14
Nutmutter-Hakenschlüssel
für Nutmuttern KM
Ersetzt
LOCKNUT.HOOK.KM12-14
Vorzugsprodukt

Abmessungen
Dmin | 80 mm | |
Dmax | 90 mm | |
l | 280 mm | |
T | 8 mm | |
≈m | 0,41 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
1 Stck. Hakenschlüssel | Lieferumfang | |
+ | Bestandteil von LOCKNUT-HOOK-KM0-16-SET | |
KM12, KM13, KM14 | Passend für Nutmuttern |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Version | SW | Einzelschlüssel |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2024-05-8 | Technische Produktinformation | TPI 216 | Deutsch