Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:53:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

TRI-SECTION-PLATE-340
Dreigeteilte Abziehplatte
BETEX Tri-Section-Plate zum Abziehen kompletter Lager oder mit Festsitz gepasster Innenringe; bietet bei guter radialer und axialer Zugänglichkeit die Möglichkeit am Innenring anzugreifen, so dass die Abziehkraft nicht über bewegliche Teile übertragen und Beschädigungen des Lagers vermieden werden
Ersetzt
791340
Vorzugsprodukt



Abmessungen
wmin | 90 mm | Spannweite, min. |
wmax | 340 mm | Spannweite, max. |
Bmax | 460 mm | |
C | 175 mm | |
D | 430 mm | |
E | 1¼”-12UNF | |
F | 14 mm | |
G | 2 mm | |
H | 8 mm | |
FZ max | 190 kN | Max. zulässige Abziehkraft |
≈m | 18 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
in Kombination mit Abzieher: HP/HSP/HXP 83, 123, 203, HPP 123 | Verwendbarkeit |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Baureihe | TSP | Baureihe TSP |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2024-05-8 | Technische Produktinformation | TPI 216 | Deutsch
Werkzeuge für den mechanischen Ein- und Ausbau von Wälzlagern
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden