Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:05:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

MSP-2/3-300
Mechanischer Zwei-/Dreiarm-Abzieher
BETEX MSP, selbstzentrierend
Ersetzt
798400
Vorzugsprodukt
Produktinformationen

Metrisch
Imperial
Technische Daten
wmax | 300 mm | Spannweite, max. |
tmax | 210 mm | Spanntiefe, max. |
a | 13 mm | |
b | 27 mm | |
c | 14 mm | |
FP | 75 kN | Abziehkraft |
≈m | 6,1 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
zwei- oder dreiarmiger Abzieher (umbaubar) | Verwendbarkeit |
Downloads: