Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:26:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

HXP-503
Hydraulischer Zwei-/Dreiarm-Abzieher
BETEX HXP, selbstzentrierend, externe Handpumpe
Ersetzt
799600

Technische Daten
wmin | 160 mm | Spannweite, min. |
wmax | 860 mm | Spannweite, max. |
tmax | 455 mm | Spanntiefe, max. |
a | 23 mm | |
b | 60 mm | |
c | 35 mm | |
159 mm | Hub | |
FP | 490 kN | Abziehkraft |
≈m | 140 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
zwei- oder dreiarmiger Abzieher (umbaubar); separate Handpumpe erforderlich | Verwendbarkeit | |
Sicherheitsnetz oder Sicherheitsdecke, Druckstück, Verlängerungsadapter, Tragekoffer | Im Lieferumfang |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Baureihe | HXP | 2/3-Arm, selbstzentrierend mit separater Handpumpe |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2024-05-8 | Technische Produktinformation | TPI 216 | Deutsch
Werkzeuge für den mechanischen Ein- und Ausbau von Wälzlagern
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden