Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:18:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

HP-203
Hydraulischer Zwei-/Dreiarm-Abzieher
BETEX HP, mit integrierter Handpumpe-Zylinder-Einheit
Ersetzt
796000

Technische Daten
wmax | 520 mm | Spannweite, max. |
tmax | 360 mm | Spanntiefe, max. |
a | 20 mm | |
b | 33 mm | |
c | 27 mm | |
111 mm | Hub | |
FP | 190 kN | Abziehkraft |
≈m | 22 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
zwei- oder dreiarmiger Abzieher (umbaubar) | Verwendbarkeit | |
Sicherheitsnetz oder Sicherheitsdecke, Druckstück, Verlängerungsadapter, Tragekoffer | Im Lieferumfang |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Baureihe | HP | 2/3-Arm, mit integrierter Handpumpe |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2024-05-8 | Technische Produktinformation | TPI 216 | Deutsch