Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:43:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ARCA-PUMP-BARREL.GUN-H
Fettpistole
Fettpistole ohne Durchflussmessung
Technische Daten
Fetteinspeisung in Lagerstellen und Getriebe | Verwendung | |
ohne | Durchflussmessung | |
4-Backen-Mundstück, Axialdrehgelenk G1/4 | Anschluss | |
400 mm | Schlauch Länge | |
≤550 bar | Betriebsdruck | |
≤2,5 kg/min | Förderleistung | |
±3 % | Zählgenauigkeit | |
≈m | 1 kg | Gewicht |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2024-01-15 | Technische Produktinformation | TPI 252 | Deutsch