Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:41:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ARCA-GREASE-GUN
Fettpresse
Fetthebelpresse ARCA-GREASE-GUN
Ersetzt
ARCA.GREASE-GUN
Vorzugsprodukt
Technische Daten
400 g | Füllmenge: Fettkartusche (bis NLGI 3) | |
500 cm³ | Füllmenge: loses Fett (bis NLGI 3) | |
400 bar | Arbeitsdruck | |
1,9 cm³ | Förderleistung pro Hub (ungefährer Wert) | |
Stahl, verzinkt | Pressenrohr: Werkstoff | |
56 mm | Pressenrohr: Durchmesser | |
296 mm | Pressenrohr: Länge | |
G1/8 | Anschlussgewinde | |
≈m | 1,25 kg | Gewicht |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2024-01-15 | Technische Produktinformation | TPI 252 | Deutsch
Schmierstoffgeber
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden