Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:11:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Technische Daten
25-kg-Hobbock | Verwendung | |
Pneumatikpumpe | Bauform | |
RP ¼" | Anschluss Drucklufteinlass | |
R ¼" | Anschluss Fettauslass | |
40 mm | Ansaugrohr Durchmesser | |
495 mm | Ansaugrohr Länge | |
425 bar | Betriebsdruck (bei 6 bar pneumatischem Versorgungsdruck) | |
3 bar | Pneumatischer Versorgungsdruck, min. | |
8 bar | Pneumatischer Versorgungsdruck, max. | |
1:55 | Druckübersetzung | |
1.150 cm³/min | Fördermenge | |
70,178 in³/min | Fördermenge | |
85 dB | Schalldruckpegel | |
≈m | 19 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
Pneumatische Fasspumpe mit Saugrohr, Fettpistole, Hochdruckschlauch mit Anschlussnippeln, Fettfolgekolben, Staubdeckel | Im Lieferumfang |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2024-01-15 | Technische Produktinformation | TPI 252 | Deutsch
Schmierstoffgeber
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden