Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:20:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Technische Daten
180-kg-Fass | Verwendung | |
Handventil oder Fettdosierpistole | Ausstattung | |
Pneumatikpumpe | Bauform | |
G1/4 (Innengewinde) | Anschluss Drucklufteinlass | |
G1/4 (Außengewinde) | Anschluss Fettauslass | |
30 mm | Ansaugrohr Durchmesser | |
950 mm | Ansaugrohr Länge | |
420 bar | Betriebsdruck (bei 6 bar pneumatischem Versorgungsdruck) | |
3,5 bar | Pneumatischer Versorgungsdruck, min. | |
8,5 bar | Pneumatischer Versorgungsdruck, max. | |
70:1 | Druckübersetzung | |
1.100 cm³/min | Fördermenge | |
67,126 in³/min | Fördermenge | |
150 l/min | Maximaler Luftverbrauch | |
NLGI 2 | Maximale Konsistenzklasse | |
+10 °C ... +40 °C | Fetttemperatur (NLGI 2) | |
76 dB | Schalldruckpegel | |
≈m | 7,1 kg | Gewicht |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2024-01-15 | Technische Produktinformation | TPI 252 | Deutsch
Schmierstoffgeber
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden