Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:25:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ARCALUB-C1-60-FOOD2
Automatischer Schmierstoffgeber CONCEPT
CONCEPT1, Einzelpunkt-Schmierstoffgeber (60 cm³, Schmierfett)
Vorzugsprodukt

Technische Daten
Gasantrieb | Funktionsprinzip | |
ARCANOL-FOOD2 | Schmiermedium | |
Polyethylenterephthalat (PET) | Gehäusewerkstoff | |
G¼ | Anschlussgewinde | |
79 x 53 x 53 | Abmessungen (mm) | |
≈m | 121 g | Gewicht |

Downloads:


Alle
Deutsch

2020-11-26 | Broschüre | ICA | Deutsch
ARCALUB CONCEPT1

2021-11-1 | Anleitung (Montage, Betrieb) | BA 69-01 | Deutsch
CONCEPT1

2024-06-18 | Anleitung (Montage, Betrieb) | BA 72 | Deutsch
CONCEPT1

2020-09-9 | Broschüre | FBS | Deutsch
Schmieren mit System

2024-01-15 | Technische Produktinformation | TPI 252 | Deutsch
Schmierstoffgeber
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden