Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:59:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ARCANOL-TEMP120-5KG
Wälzlagerfett
Hochtemperaturfett ARCANOL-TEMP120
Ersetzt
ARCA.GREASE.TEMP120.5KG
Vorzugsprodukt
Technische Daten
ϑ Omin | -30 °C | Einsatztemperatur, min. |
ϑ Omax | 180 °C | Einsatztemperatur, max. |
ϑG | 120 °C | Obere Dauergrenztemperatur |
n · dM | 300.000 mm/min | Drehzahlkennwert |
Polyharnstoff | Verdicker-Typ | |
Synthetisches Öl | Grundöl-Typ | |
ν40 | 400 mm²/s | Grundölviskosität bei +40 °C |
ν100 | 40 mm²/s | Grundölviskosität bei +100 °C |
2 | NLGI-Klasse | |
Hochtemperaturfett | Fettkategorie | |
ρ | 0,93 kg/dm³ | Dichte |
5-kg-Eimer | Gebinde | |
≈m | 5,4 kg | Gewicht |

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Fettkategorie | HT | Hochtemperaturfette |
Gebindegröße | 5 KG | 5 kg Eimer |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.