Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:17:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ARCANOL-TEMP110-50KG
Wälzlagerfett
Hochtemperaturfett ARCANOL-TEMP110
Ersetzt
ARCA.GREASE.TEMP110.50KG
Vorzugsprodukt
Technische Daten
ϑ Omin | -35 °C | Einsatztemperatur, min. |
ϑ Omax | 160 °C | Einsatztemperatur, max. |
ϑG | 110 °C | Obere Dauergrenztemperatur |
n · dM | 500.000 mm/min | Drehzahlkennwert |
Lithium-Komplexseife | Verdicker-Typ | |
Teilsynthetisches Öl | Grundöl-Typ | |
ν40 | 130 mm²/s | Grundölviskosität bei +40 °C |
ν100 | 14 mm²/s | Grundölviskosität bei +100 °C |
2 | NLGI-Klasse | |
Hochtemperaturfett | Fettkategorie | |
ρ | 0,9 kg/dm³ | Dichte |
50-kg-Hobbock | Gebinde | |
≈m | 54,47 kg | Gewicht |

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Fettkategorie | HT | Hochtemperaturfette |
Gebindegröße | 50 KG | 50 kg Hobbock |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.