Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:33:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Technische Daten
ϑ Omin | -40 °C | Einsatztemperatur, min. |
ϑ Omax | 160 °C | Einsatztemperatur, max. |
Lithium-Komplexseife | Verdicker-Typ | |
Synthetisches Öl | Grundöl-Typ | |
ν40 | 180 mm²/s | Grundölviskosität bei +40 °C |
00 | NLGI-Klasse | |
Spezialfett | Fettkategorie | |
ρ | 0,9 kg/dm³ | Dichte |
400-g-Kartusche | Gebinde | |
≈m | 450 g | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Fettkategorie | SG | Spezialfette |
Gebindegröße | 400 G | 400 g Kartusche |