Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:50:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ARCANOL-MULTITOP-400G
Wälzlagerfett
Mehrzweckfett ARCANOL-MULTITOP
Ersetzt
ARCA.GREASE.MULTITOP.400G
Vorzugsprodukt
Technische Daten
ϑ Omin | -50 °C | Einsatztemperatur, min. |
ϑ Omax | 140 °C | Einsatztemperatur, max. |
ϑG | 80 °C | Obere Dauergrenztemperatur |
n · dM | 800.000 mm/min | Drehzahlkennwert |
Lithiumseife | Verdicker-Typ | |
Teilsynthetisches Öl | Grundöl-Typ | |
ν40 | 82 mm²/s | Grundölviskosität bei +40 °C |
ν100 | 12,5 mm²/s | Grundölviskosität bei +100 °C |
2 | NLGI-Klasse | |
Mehrzweckfett | Fettkategorie | |
ρ | 0,87 kg/dm³ | Dichte |
400-g-Kartusche | Gebinde | |
≈m | 435,7 g | Gewicht |

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Fettkategorie | MP | Mehrzweckfette |
Gebindegröße | 400 G | 400 g Kartusche |