Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:15:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ARCANOL-LOAD460-180KG
Bearing grease
Heavy-duty grease ARCANOL-LOAD460
Ersetzt
ARCA.GREASE.LOAD460.180KG
Vorzugsprodukt
Technical data
ϑ Omin | -40 °C | Operating temperature, min. |
ϑ Omax | 130 °C | Operating temperature, max. |
ϑG | 80 °C | Upper continuous limit temperature |
n · dM | 400.000 mm/min | Speed of rotation specific value |
Lithium/calcium soap | Thickener type | |
Mineral oil | Base oil type | |
ν40 | 400 mm²/s | Base oil viscosity at +40°C |
ν100 | 25,8 mm²/s | Base oil viscosity at +100 °C |
1 | NLGI class | |
Heavy-duty grease | Grease category | |
ρ | 0,93 kg/dm³ | Density |
180 kg drum | Container | |
≈m | 200 kg | Gewicht |
Additional Information
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grease category | HD | Heavy-duty greases |
Package size | 180 KG | 180 kg drum |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden