Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:50:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Technische Daten
ϑ Omin | -20 °C | Einsatztemperatur, min. |
ϑ Omax | 140 °C | Einsatztemperatur, max. |
ϑG | 80 °C | Obere Dauergrenztemperatur |
n · dM | 500.000 mm/min | Drehzahlkennwert |
Lithium-Komplexseife | Verdicker-Typ | |
Mineralöl | Grundöl-Typ | |
ν40 | 245 mm²/s | Grundölviskosität bei +40 °C |
ν100 | 20 mm²/s | Grundölviskosität bei +100 °C |
2 | NLGI-Klasse | |
Schwerlastfett | Fettkategorie | |
ρ | 0,9 kg/dm³ | Dichte |
12,5-kg-Eimer | Gebinde | |
≈m | 13,36 kg | Gewicht |
Additional Information
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Fettkategorie | HD | Schwerlastfette |
Gebindegröße | 12.5 KG | 12,5 kg Eimer |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.