Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:11:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ARCANOL-LOAD1000-18KG
Wälzlagerfett
Schwerlastfett ARCANOL-LOAD1000
Wird oft zusammen gekauft
Technische Daten
ϑ Omin | -20 °C | Einsatztemperatur, min. |
ϑ Omax | 130 °C | Einsatztemperatur, max. |
ϑG | 80 °C | Obere Dauergrenztemperatur |
n · dM | 300.000 mm/min | Drehzahlkennwert |
Lithium-Calciumseife | Verdicker-Typ | |
Mineralöl | Grundöl-Typ | |
ν40 | 1.000 mm²/s | Grundölviskosität bei +40 °C |
ν100 | 38 mm²/s | Grundölviskosität bei +100 °C |
2 | NLGI-Klasse | |
Schwerlastfett | Fettkategorie | |
ρ | 0,93 kg/dm³ | Dichte |
18-kg-Hobbock | Gebinde | |
≈m | 18,8 kg | Gewicht |

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Fettkategorie | HD | Schwerlastfette |
Gebindegröße | 18 KG | 18 kg Hobbock |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2022-12-1 | Technische Produktinformation | TPI 168 | Deutsch