Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:29:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Technical data
ϑ Omin | -30 °C | Operating temperature, min. |
ϑ Omax | 120 °C | Operating temperature, max. |
ϑG | 70 °C | Upper continuous limit temperature |
n · dM | 400.000 mm/min | Speed of rotation specific value |
Aluminium complex soap | Thickener type | |
Synthetic oil | Base oil type | |
ν40 | 150 mm²/s | Base oil viscosity at +40°C |
ν100 | 18 mm²/s | Base oil viscosity at +100 °C |
2 | NLGI class | |
Special grease | Grease category | |
ρ | 0,9 kg/dm³ | Density |
25 kg hobbock | Container | |
≈m | 26,6 kg | Gewicht |
Additional Information
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grease category | SG | Special greases |
Package size | 25 KG | 25 kg hobbock |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden