Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:25:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ARCANOL-FOOD2-1KG
Wälzlagerfett
Spezialfett ARCANOL-FOOD2
Ersetzt
ARCA.GREASE.FOOD2.1KG
Vorzugsprodukt
Produktinformationen
Technical data
ϑ Omin | -30 °C | Operating temperature, min. |
ϑ Omax | 120 °C | Operating temperature, max. |
ϑG | 70 °C | Upper continuous limit temperature |
n · dM | 400.000 mm/min | Speed of rotation specific value |
Aluminium-Komplexseife | Thickener type | |
Synthetisches Öl | Base oil type | |
ν40 | 150 mm²/s | Base oil viscosity at +40°C |
ν100 | 18 mm²/s | Base oil viscosity at +100 °C |
2 | NLGI class | |
Spezialfett | Grease category | |
ρ | 0,9 kg/dm³ | Density |
1-kg-Dose | Container | |
≈m | 1,084 kg | Gewicht |

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Fettkategorie | SG | Spezialfette |
Gebindegröße | 1 KG | 1 kg Dose |