Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:24:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

MOBI-PULLER-25T-HV430/S260
Mobiler hydraulischer Schwerlast-Scheibenabzieher
BETEX Mobipuller, max. Abziehkraft 245 kN, manuelle Hydraulikpumpe, fahrbar
Ersetzt
700001

Technische Daten
sc max | 260 mm | Max. Arbeitshub Zylinder |
wmax | 430 mm | Spannweite, max. |
FP | 245 kN | Abziehkraft |
A | 770 mm | |
B | 1.560 mm | |
C | 430 mm | |
D | 900 – 1430 | Arbeitshöhenbereich [Boden – Mittelachse Zylinder] (mm) |
1570 x 990 x 1510 | Abmessungen [LxBxH] (mm) | |
Einfachwirkend, handbedient | Pumpe | |
≈m | 415 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
Scheibenabzieher, höhenverstellbar, mit Sicherheitskäfig | Funktionsprinzip | |
2 Lenkrollen mit Bremsfunktion, 2 Bockrollen | Rollen | |
4 Adapterstücke (2x Ø 4 mm, 2x Ø 50 mm) | Im Lieferumfang |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden