Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:45:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

HXPC-50T
Mobiler hydraulischer Schwerlast-Hakenabzieher
BETEX HXPC, 2/3-Arm selbstzentrierend, max. Abziehkraft 490 kN, mit Kran
Ersetzt
700016
Produktinformationen
Metrisch
Imperial
Technische Daten
U | 230 V | Spannung |
Wechselstrom | Stromart | |
f | 50 – 60 Hz | Netzfrequenz |
scm max | 159 mm | Max. Arbeitshub Hauptzylinder |
pmax | 700 bar | Max. Betriebsdruck |
wmin | 160 mm | Spannweite, min. |
wmax | 860 mm | Spannweite, max. |
tmax | 455 mm | Spanntiefe, max. |
FP | 490 kN | Abziehkraft |
210 – 1550 | Arbeitshöhenbereich [Boden – Mittelachse Zylinder] (mm) | |
1850 x 970 x 1550 | Abmessungen [LxBxH] (mm) | |
≈m | 159 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
elektrische 2-Stufen-Hydraulikpumpe bedient Zylinder und Kran, manuelle Bedienung der selbstzentrierenden Arme | Funktionsprinzip | |
zwei- oder dreiarmiger Abzieher (umbaubar) | Verwendbarkeit | |
mobiler Rahmen auf 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen | Rollen | |
Fernbedienung, 2 Adapterstücke (Gesamtlänge 310 mm), Sicherheitsdecke | Im Lieferumfang |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Baureihe | HXPC | Mit Kran |