Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:53:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

SHP-3200-SET
Hydraulikpumpe, manuell
BETEX Ultra-Hochdruck-Stahlhandpumpe, im Set mit Manometer, T-Stück, Schlauch, Kupplungen und Stahlbox
Ersetzt
72658031
Technische Daten
pmax | 3.200 bar | Maximaler Betriebsdruck |
p1 | 20 bar | Betriebsdruck, 1. Stufe |
V̇H1 | 12,9 cm³ | Öldurchfluss/Hub, 1. Stufe |
V̇H2 | 0,59 cm³ | Öldurchfluss/Hub, 2. Stufe |
Vmax | 2 l | Volumen des Ölbehälters |
Veff | 1,6 l | Nutzbare Ölmenge |
FL max | 440 N | Maximale Handhebelkraft |
3/4"-16UNF | Schlauchanschluss Pumpenkörper | |
632 mm | Länge Pumpe | |
150 mm | Breite Pumpe | |
160 mm | Höhe Pumpe | |
13,9 kg | Gewicht Pumpe | |
761 x 264 x 244 | Abmessungen Stahlbox (mm) | |
≈m | 22,1 kg | Gewicht 1 |
Zusätzliche Informationen
bevorzugt für Hochdruck-Anwendungen, z.B. Aus- und Einbau von Lagern und Komponenten mittels des Druckölverfahrens | Anwendung |
Fußnoten
1

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Baureihe | HP | Stahl-Hochleistungshandpumpe |
Version | HPA | Für Hochdruck-Anwendungen |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden