Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:29:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

AHP-701-SET
Hydraulikpumpe, manuell
BETEX Aluminium-Handpumpe, zweistufig, im Set mit Manometer, T-Stück, Schlauch, Kupplungen und Stahlbox
Ersetzt
7265501

Technische Daten
pmax | 700 bar | Maximaler Betriebsdruck |
p1 | 20 bar | Betriebsdruck, 1. Stufe |
V̇H1 | 12,9 cm³ | Öldurchfluss/Hub, 1. Stufe |
V̇H2 | 1,65 cm³ | Öldurchfluss/Hub, 2. Stufe |
Vmax | 0,5 l | Volumen des Ölbehälters |
Veff | 0,35 l | Nutzbare Ölmenge |
einfachwirkend | Zylinderkompatibilität | |
3/8" NPT | Schlauchanschluss Pumpenkörper | |
391 mm | Länge Pumpe | |
110 mm | Breite Pumpe | |
140 mm | Höhe Pumpe | |
3,6 kg | Gewicht Pumpe | |
722 x 155 x 166 | Abmessungen Stahlbox (mm) | |
≈m | 10,4 kg | Gewicht 1 |
Abmessungen
A | 391 mm | |
B | 361 mm | |
C | 110 mm | |
D | 77 mm | |
E | 140 mm | |
F | 127 mm | |
G | 42,5 mm | |
H | 37 mm |
Zusätzliche Informationen
bevorzugt in Kombination mit Hydraulikzylindern und hydraulischen Abziehern HXP | Anwendung |
Fußnoten
1

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Baureihe | AHP | Aluminium-Leichtgewicht-Handpumpe, 2-stufig |
Version | HC | Für Anwendung mit Hydraulikzylindern |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.