Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:21:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

UHAP-2800
Hydraulikpumpe, druckluftbetrieben
BETEX Lufthydraulische Allzweck-Ultrahochdruckpumpe, 2800 bar
Technische Daten
pmax | 2.800 bar | Maximaler Betriebsdruck |
V̇ | 430 cm³ @ 700 bar | Öldurchfluss/Minute |
Vmax | 5 l | Volumen des Ölbehälters |
pAIR | 7 bar | Erforderlicher Druck in der Luftversorgung |
einfachwirkend | Zylinderkompatibilität | |
L0 | 3.000 mm | Schlauchlänge |
500 mm | Länge Pumpe | |
350 mm | Breite Pumpe | |
430 mm | Höhe Pumpe | |
≈m | 29 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
tragbar, mit Schnellkupplung, Luftfilter, automatisches Überlastungsventil, Trolley optional | Produktspezifika | |
inklusive Manometer, HD-Schlauch, Anschlussnippel, extra 1/4" Kupplungssatz | Lieferumfang | |
bevorzugt für Hochdruck-Anwendungen, z.B. Aus- und Einbau von Lagern und Komponenten mittels des Druckölverfahrens | Anwendung |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Baureihe | UHAP | Lufthydraulische Ultrahochdruckpumpe |
Version | HPA | Für Hochdruck-Anwendungen |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden