Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:29:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

AP-8000S-HN-SET
Hydraulikpumpe, druckluftbetrieben
BETEX Lufthydraulische Fußpumpe, 700 bar, im Set mit Manometer, T-Stück, Schlauch, Kupplungen und Stahlbox
Ersetzt
720006241

Technische Daten
pmax | 700 bar | Maximaler Betriebsdruck |
V̇ | 195 cm³ @ 700 bar | Öldurchfluss/Minute |
Vmax | 8 l | Volumen des Ölbehälters |
Veff | 7,2 l | Nutzbare Ölmenge |
pAIR | 7 – 10 bar | Erforderlicher Druck in der Luftversorgung |
3/8" NPT | Schlauchanschluss Pumpenkörper | |
Schnellkupplung G¼ | Kupplung | |
19,1 kg | Gewicht Pumpe | |
660 x 380 x 310 | Abmessungen Stahlbox (mm) | |
≈m | 23,2 kg | Gewicht 1 |
Abmessungen
A | 236 mm | |
B | 184 mm | |
C | 143 mm | |
D | 311,6 mm | |
E | 311,6 mm | |
F | 90 mm | |
J | 251 mm |
Zusätzliche Informationen
bevorzugt in Kombination mit Hydraulikmuttern HYDNUT | Anwendung |
Verwandte Produkte
HYDNUT..-E
HYDNUT..-E-INCH
HYDNUT..-HEAVY |
Fußnoten
1

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Baureihe | AP | Lufthydraulische Pumpe |
Version | HN | Für Anwendung mit Hydraulikmuttern |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden