Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:20:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

HYDNUT410-E
Hydraulikmutter
HYDNUT..-E

Technische Daten
d | Tr410x5 | Gewinde |
D | 535 mm | Außendurchmesser |
B | 69 mm | Breite |
b | 58 mm | Breite Pressenkörper |
D1 | 485 mm | |
d1 | 412 mm | |
s | 17 mm | Hub, max. |
381,7 cm² | Kolbenfläche | |
400 bar | Druck, max. | |
1.527 kN | Aufpresskraft, max. | |
≈m | 50,4 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
1 St. Hydraulikmutter, 3 St. Klemmschrauben, 1 St. Verschlussschraube, 1 St. Anschlussnippel, 3 St. bis 5 St. Gewindestifte, 1 St. Handhebel, 1 St. Ersatzdichtungsset, 1 St. Betriebsanleitung | Lieferumfang |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Baureihe | E | Metrisches Feingewinde/Trapezgewinde |