Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:48:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

HYDNUT200-HEAVY
Hydraulikmutter
HYDNUT..-HEAVY
Ersetzt
HYD.NUT200HEAVY

Technische Daten
d | 200 mm | Innendurchmesser (Toleranz: H7) |
D | 330 mm | Außendurchmesser |
B | 48 mm | Breite |
D1 | 280 mm | |
d1 | 230 mm | |
s | 12 mm | Hub, max. |
200 cm² | Kolbenfläche | |
600 bar | Druck, max. | |
1.200 kN | Aufpresskraft, max. | |
≈m | 20,1 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
1 St. Hydraulikmutter, 1 St. Verschlussschraube, 1 St. Anschlussnippel, 1 St. Ersatzdichtungsset, 1 St. Betriebsanleitung | Lieferumfang |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Baureihe | HEAVY | Verstärkte Ausführung ohne Gewinde |