Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:23:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

NSLS-50
Hydraulikzylinder, 700 bar
BETEX NSLS Flachzylinder, einfachwirkend, Federrückzug, 5T Klasse
Wird oft zusammen gekauft

Technische Daten
5 | Kapazitätsklasse (Tonnen) | |
sp | 6 mm | Hub |
Fa | 52,8 kN | Druckkraft, max. |
pmax | 700 bar | Betriebsdruck, max. |
Voil | 4,5 cm³ | Ölvolumen |
A | 33 mm | Bauhöhe, eingefahren |
B | 39 mm | Bauhöhe, ausgefahren |
C | 28,5 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
D | 44 mm | Außendurchmesser |
E | 31 mm | Zylinder Bohrungsdurchmesser |
F | 25,4 mm | Kolbenstangendurchmesser |
H | 16 mm | Abstand Ölanschluss unten |
K | 1 mm | Druckstück Überstand |
L | 22 mm | |
M | 22 mm | |
V | 5,3 mm | [Ø] |
G | 9,5 mm | [Ø] |
≈m | 0,7 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
hartverchromter, gehärteter Kolben, Zylinderinnenseite gewalzt, Außenseite sandgestrahlt mit schwarzer Nitridbeschichtung, Kupplung mit Staubkappe | Produktspezifika |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Baureihe | NSLS | Flachzylinder |
Version | 5T | Kapazitätsklasse 5 |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.