Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:35:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

NSLS-300
Hydraulikzylinder, 700 bar
BETEX NSLS Flachzylinder, einfachwirkend, Federrückzug, 30T Klasse

Technische Daten
30 | Kapazitätsklasse (Tonnen) | |
sp | 13 mm | Hub |
Fa | 293 kN | Druckkraft, max. |
pmax | 700 bar | Betriebsdruck, max. |
Voil | 54 cm³ | Ölvolumen |
A | 58 mm | Bauhöhe, eingefahren |
B | 71 mm | Bauhöhe, ausgefahren |
C | 52,3 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
D | 95 mm | Außendurchmesser |
E | 73 mm | Zylinder Bohrungsdurchmesser |
F | 63,5 mm | Kolbenstangendurchmesser |
H | 19 mm | Abstand Ölanschluss unten |
K | 2 mm | Druckstück Überstand |
L | 47,5 mm | |
M | 47,5 mm | |
V | 10 mm | [Ø] |
G | 16 mm | [Ø] |
≈m | 4,2 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
hartverchromter, gehärteter Kolben, Zylinderinnenseite gewalzt, Außenseite sandgestrahlt mit schwarzer Nitridbeschichtung, Kupplung mit Staubkappe | Produktspezifika |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Baureihe | NSLS | Flachzylinder |
Version | 30T | Kapazitätsklasse 30 |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.