Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:01:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

NSHS-302
Hydraulikzylinder, 700 bar
BETEX NSHS Hohlkolbenzylinder, einfachwirkend, Federrückzug, 30T Klasse

Technische Daten
30 | Kapazitätsklasse (Tonnen) | |
sp | 65 mm | Hub |
Ap | 47,8 cm² | Wirksame Kolbenfläche |
Fa | 334 kN | Druckkraft, max. |
pmax | 700 bar | Betriebsdruck, max. |
Voil | 310 cm³ | Ölvolumen |
A | 178,5 mm | Bauhöhe, eingefahren |
B | 243,5 mm | Bauhöhe, ausgefahren |
D | 117 mm | Außendurchmesser |
E | 90 mm | Zylinder Bohrungsdurchmesser |
F | 65 mm | Kolbenstangendurchmesser |
H | 21,5 mm | Abstand Ölanschluss unten |
J | 59,9 mm | Druckstück Durchmesser |
K | 0,5 mm | Druckstück Überstand |
O | 1⅞"-16 UN | Kolben Innengewinde (UN) |
P | 25 mm | Kolben Gewindelänge |
U | 92 mm | Bodenbefestigungsbohrungen, Lochkreis |
V | 3/8"-16 UN | Bodenbefestigungsbohrungen, Gewinde (UNC) |
Z | 14 mm | Bodenbefestigungsbohrungen, Gewindetiefe |
W | 4½"-12 UN | Kragengewinde (UN) |
X | 42 mm | Kragengewinde, Länge |
Y | 34 mm | Mittellochdurchmesser |
≈m | 11 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
hartverchromter, gehärteter Kolben, Zylinderinnenseite gewalzt, Außenseite sandgestrahlt mit schwarzer Nitridbeschichtung, Kupplung mit Staubkappe | Produktspezifika |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Baureihe | NSHS | Hohlkolbenzylinder |
Version | 30T | Kapazitätsklasse 30 |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden