Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:12:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

NSHS-123
Hydraulikzylinder, 700 bar
BETEX NSHS Hohlkolbenzylinder, einfachwirkend, Federrückzug, 12T Klasse

Technische Daten
12 | Kapazitätsklasse (Tonnen) | |
sp | 76 mm | Hub |
Ap | 18,9 cm² | Wirksame Kolbenfläche |
Fa | 132 kN | Druckkraft, max. |
pmax | 700 bar | Betriebsdruck, max. |
Voil | 143,2 cm³ | Ölvolumen |
A | 184 mm | Bauhöhe, eingefahren |
B | 260 mm | Bauhöhe, ausgefahren |
D | 73 mm | Außendurchmesser |
E | 55 mm | Zylinder Bohrungsdurchmesser |
F | 35 mm | Kolbenstangendurchmesser |
H | 19 mm | Abstand Ölanschluss unten |
U | 50,8 mm | Bodenbefestigungsbohrungen, Lochkreis |
V | 5/16"-18 UN | Bodenbefestigungsbohrungen, Gewinde (UNC) |
Z | 12,7 mm | Bodenbefestigungsbohrungen, Gewindetiefe |
W | 2¾"-16 UN | Kragengewinde (UN) |
X | 33 mm | Kragengewinde, Länge |
Y | 19,5 mm | Mittellochdurchmesser |
≈m | 4,2 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
hartverchromter, gehärteter Kolben, Zylinderinnenseite gewalzt, Außenseite sandgestrahlt mit schwarzer Nitridbeschichtung, Kupplung mit Staubkappe | Produktspezifika |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Baureihe | NSHS | Hohlkolbenzylinder |
Version | 12T | Kapazitätsklasse 12 |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden