Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:29:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

NSCS-302
Hydraulikzylinder, 700 bar
BETEX NSCS Kompaktzylinder, Kurzhub, einfachwirkend, Federrückzug, 30T Klasse
Wird oft zusammen gekauft

Technische Daten
30 | Kapazitätsklasse (Tonnen) | |
sp | 62 mm | Hub |
Fa | 309 kN | Druckkraft, max. |
pmax | 700 bar | Betriebsdruck, max. |
Voil | 274 cm³ | Ölvolumen |
A | 117 mm | Bauhöhe, eingefahren |
B | 179 mm | Bauhöhe, ausgefahren |
D | 107 mm | Außendurchmesser |
E | 75 mm | Zylinder Bohrungsdurchmesser |
F | 63,5 mm | Kolbenstangendurchmesser |
H | 19 mm | Abstand Ölanschluss unten |
K | 3 mm | Kolben Überstand |
O | M5 | Kolben Innengewinde |
P | 8 mm | Kolben Gewindelänge |
U | 39 mm | Kolbenbefestigungsbohrungen, Lochkreis |
≈m | 6,8 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
hartverchromter, gehärteter Kolben, Zylinderinnenseite gewalzt, Außenseite sandgestrahlt mit schwarzer Nitridbeschichtung, Kupplung mit Staubkappe | Produktspezifika |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Baureihe | NSCS | Kurzhubzylinder |
Version | 30T | Kapazitätsklasse 30 |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.