Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:47:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Technische Daten
U | 120 V | Betriebsspannung |
f | 50 – 60 Hz | Netzfrequenz |
P | 1,5 kVA | Leistungsaufnahme |
I | 13 A | Nennstrom |
ϑh max | 240 °C | Max. Anwärmtemperatur |
0 – 99 min | Anwärmzeit | |
Digital | Display | |
1 | Magnetmessfühler, Anzahl | |
≈m | 24,2 kg | Gewicht |
Funktionen
+ | Temperaturerhaltung | |
+ | Automatische Entmagnetisierung, <2A/cm | |
— | Schwenkarm | |
— | Protokollfunktion | |
— | Delta-T Steuerung | |
+ | Temperatursteuerung | |
+ | Zeitsteuerung | |
— | Temperatur- und Zeitsteuerung | |
— | Temperatur- und Geschwindigkeitssteuerung | |
+ | Überhitzungsschutz | |
+ | Automatische Leistungsreduzierung | |
+ | Gerät unterstützt horizontales / liegendes Anwärmen des Werkstücks | |
+ | Gerät unterstützt vertikales / hängendes Anwärmen des Werkstücks |
Abmessungen
600 mm | Länge HEATER | |
226 mm | Breite HEATER | |
274 mm | Höhe HEATER | |
B | 120 mm | Polabstand |
C | 130 mm | Pollänge |
D | 40x50 | Polquerschnitt (mm²) |
Zu erwärmendes Werkstück
10 mm | Min. Innendurchmesser Werkstück, vertikales Anwärmen: mit Joch im Lieferumfang | |
65 mm | Min. Innendurchmesser Werkstück, horizontales Anwärmen | |
ØAmax | 400 mm | Max. Außendurchmesser Werkstück |
115 mm | Max. Werkstückbreite, vertikales Anwärmen | |
125 mm | Max. Werkstückbreite, horizontales Anwärmen | |
mb max | 50 kg | Max. Werkstückgewicht |
Zusätzliche Informationen
3 | Joche im Lieferumfang, Anzahl | |
7x7, 14x14, 40x50 | Joche im Lieferumfang, Querschnitt (mm²) |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Baureihe | BASIC | Basisausführung |
Version | 50 | Mb max = 50 kg |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.